??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Series
208
Shaft Size
1-1/2 Inch
Part No.
045605
Description
INS-SC-108-CR
A
1.94 Inch
C
0.87 Inch
D
3.1496 Inch
J
0.22 Inch
L
2.05 Inch
Screw (UNF)
5/16 - 24
W
0.75 Inch
Y
1.19 Inch
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры